Выберите свое местоположение

Мы помогаем работать тому, что важно.*

Защита электропитания в серверной

На российском рынке компания Eaton является пионером во внедрении ИБП топологии Online для серверных помещений любой сложности. Такие системы гарантируют оптимальную работу оборудования, обеспечивая наилучшую защиту от помех, отклонений частоты и других нелинейных искажений напряжения. 

Бесперебойное питание в серверной

Многолетняя история компании Eaton включает в себя разработку решений для обеспечения бесперебойного питания небольших, средних и крупных центров обработки данных, а также промышленной сферы применения. За это время мы наработали серьезную экспертизу и понимаем, какие задачи стоят перед заказчиками по обеспечению непрерывного электропитания.

Eaton является лидером рынка в сегменте Online ИБП1, гарантируя стабильность электропитания для оборудования с высокими требованиями к эксплуатации.

1. По данным исследования IT Research 1-ый квартал 2019 года, сегмент онлайн ИБП до 3 кВа

Как правильно подобрать ИБП для серверной?

Подбор и последующая установка оборудования – важный шаг для обеспечения непрерывной работы организации. Требуется ли построить систему с нуля или модернизировать существующую – стоит отнестись к этой задаче внимательно. Ведь от того насколько правильно это будет сделано зависит объем работы в будущем. Мы подготовили для вас перечень рекомендаций по правильному подбору ИБП, который сможет обеспечить качественное электропитание вашего оборудования в серверной:
  • Сделайте правильный выбор и защитите ваше ИТ-оборудование!

    Ознакомьтесь с современными ИБП Eaton и узнайте больше о том, как подобрать оборудования для защиты электропитания.