Выберите свое местоположение

Рекомендации по выбору ИБП

Что нужно знать перед покупкой ИБП?

Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных источников бесперебойного питания (ИБП). Но не каждый подойдет для защиты вашего оборудования в серверной. Мы собрали основные критерии, которые необходимо учитывать перед покупкой.

Топология ИБП

Применение Online или Line Interactive ИБП зависит от качества электрической сети, класса ИТ-оборудования в стойке и критичности работы приложений. Следует сразу определить насколько сильно время переключения на батареи, точность регулировки напряжения и колебания уровня напряжения в сети отразится на подключенном оборудовании.

Размещение ИБП

Необходимо спланировать место подключения ИБП к питающей сети, учесть условия установки и крепления – например, для установки в стойку или на пол. Требуется понять каким образом к ИБП будет подключаться оборудование и сколько выходных разъемов, а так же какого типа будет необходимо. Возможно, при использовании ИБП для установки в стойку, потребуется распределение питания по стойке для каждого потребителя. Также нужно учесть возможности будущего роста предприятия и, соответственно, спланировать пространство для наращивания мощности ИБП.

Потребляемая мощность нагрузки

Убедитесь в том, что учтен будущий рост мощности нагрузки, выбран ИБП с запасом по мощности и обеспечено требуемое время автономной работы в случае длительных отключений электропитания.

Управляемость

Возможность удаленного мониторинга ИБП и перезагрузки серверов устранит необходимость каждый раз физически приближаться к месту размещения оборудования в случае сбоев электропитания. Такие опции как карты сетевого управления и программное обеспечение для удаленного управления и контроля позволяют в режиме реального времени наблюдать за электропитанием и выполнять корректное завершение работы критичного оборудования.