Выберите свое местоположение

Технические характеристики ИБП Eaton 5PX

  1. Графический ЖК-дисплей
  2. Панель для замены батарей (допустима «горячая» замена)
  3. 1 порт USB + 1 последовательный порт + входы дистанционного вкл./выкл. нагрузки и дистанционного отключения ИБП
  4. Разъем дополнительных батарей (EBM)
  5. 8 розеток IEC 10A + 1 розетка IEC 16A с учетом энергпотребления (включая 4 программируемых розетки)
  6. Разъем для коммуникационной карты
Модель 1500 2200 3000
Номинальная мощность

1500 ВА

1350 Вт

2200 ВА

1980 Вт

3000 ВА

2700 Вт

Исполнение RT2U (вертикальный/стоечный 2U) RT2U (вертикальный/стоечный 2U) RT2U и RT3U
Электрические характеристики
Технология Линейно-интерактивная, высокочастотная (чистая синусоида, компенсация повышения и понижения напряжения)
Допустимое входное напряжение и частота для работы без перехода на питание от АКБ 160–294 В (настройка до 150 В – 294 В), 47–70 Гц (для номинала 50 Гц), 56,5–70 Гц (для номинала 60 Гц), 40 Гц в режиме пониженной чувствительности
Выходные напряжение и частота 230 В (+6/-10%) (Настраивается на 200 В/208 В/220 В/230 В/240 В), 50/60 Гц +/-0,1% (автоопределение)
Подключения
Входы 1 розетка IEC C14 (10 A) 1 розетка IEC C20 (16 A) 1 розетка IEC C20 (16 A)
Выходы 8 розеток IEC C13 (10 A)

8 розеток IEC C13 (10 A)

1 розетка IEC C19 (16 A)

8 розеток IEC C13 (10 A)

1 розетка IEC C19 (16 A)

Розетки с дистанционным управлением 2 группы из 2-х IEC C13 (10 A)
Дополнительные выходы на сервисном байпасе «горячей замены» (HS MBP)  4 розетки FR/Schuko или 3 розетки BS или 6 розеток IEC 10 A или клеммные модули (версия с фиксированным подключением) 
Дополнительные выходы на модуле распределения FlexPDU 8 розеток FR/Schuko или 6 розеток BS или 12 розеток IEC 10 A
Аккумуляторные батареи
Стандартное время работы от батарей при 50% и 70% нагрузке*
5PX 19/11 мин 15/8 мин 14/9 мин
5PX + 1 дополнительный батарейный модуль (EBM) 90/54 мин 60/35 мин 66/38 мин
5PX + 4 дополнительных батарейных модуля (EBM) 285/180 мин 210/125 мин 213/121 мин
Управление аккумуляторными батареями ABM® и метод заряда с термокомпенсацией (выбирается пользователем), автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда, автораспознавание дополнительных батарейных модулей.
Обмен данными
Коммуникационные порты 1 порт USB + 1 порт RS232 и релейные контакты (USB и RS232 не могут использоваться одновременно) + 1 клеммный минимодуль для дистанционного пуска/останова и дистанционного отключения выходов 
Слот коммуникационной карты 1 гнездо карт NMC Minislot (включена в комплект Netpack) или NMC ModBus/JBus или MC Contacts/Serial
Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация
Рабочая температура от 0 до 40°C
Уровень шума < 45 дБА < 45 дБА < 50 дБА
Производительность, безопасность, ЭМС IEC/EN 62040-1-1 (Безопасность), IEC/EN 62040-2 (ЭМС), IEC/EN 62040-3 (Производительность)
Сертификаты CE, CB отчет, TÜV
Размеры ВxШxГ/Масса
ИБП 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/27,6 кг 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/28,5 кг

441 x 647 x 86,2 (RT2U) мм/38,08 кг

441 x 497 x 130,7 (RT3U) мм/37,33 кг

EBM 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/32,8 кг 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/32,8 кг

441 x 647 x 86,2 (RT2U) мм/46,39 кг

441 x 497 x 130,7 (RT3U) мм/44,26 кг

Техническая поддержка
Гарантия 3 года на электронику, 2 года на батареи
*Время автономной работы указано для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7. Время автономной работы указано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки, конфигурации оборудования, возраста батарей, температуры и т. д.