Выберите свое местоположение

Мы помогаем работать тому, что важно.*

Безопасный доступ к данным пациентов для страховых компаний

Новые технологии дают возможности использовать аналитику больших данных для повышения качества обслуживания пациентов. Безопасные, надежные и соответствующие стандартам центры обработки данных помогут вам сдерживать затраты своего бизнеса.

Решение задач совместного использования и управления данными

Рост прозрачности цен, конкуренция и растущие издержки (обусловленные, в частности, изменениями в отрасли здравоохранения) стимулируют вас оптимизировать ценообразование, клиентскую базу и отношения с поставщиками. Повысьте качество обслуживания пациентов с нашим оборудованием для эффективного и надежного управления электропитанием центров обработки данных.

Безопасность информации и соблюдение требований регуляторов

Для многих организаций, использующих медобслуживание, успех зависит от работы центра обработки данных. Чтобы оптимизировать операции, вам нужно обеспечивать бесперебойную работу важного оборудования, сокращать затраты на охлаждение, масштабировать систему при росте требований к мощности и организовывать дистанционной мониторинг и управление.

Мы поможем вам обеспечить безопасность, надежность, совместимость и взаимосвязанность центров обработки данных, а также их соответствие отраслевым стандартам в сфере здравоохранения. Мы также поможем вам использовать аналитику больших данных в целях повышения качества обслуживания пациентов и достижения желаемых показателей сдерживания расходов.

Обеспечение эффективности рабочих процессов MultiPlan

Крупный поставщик независимых сетевых решений для управления издержками нуждался в оборудовании для защиты более 1000 серверов в центре обработки данных. Компания обратилась за помощью к нам.