Мы помогаем работать тому, что важно.*

Процессы обработки

Обработка является наиболее длительной и энергоемкой частью вашего производства. От нее непосредственно зависит качество конечного продукта. Это важный этап производства, поэтому время безотказной работы и надежность оборудования либо становятся залогом успеха, либо провоцируют неудачу. 

Обеспечьте необходимый уровень качества конечного продукта

Финальный этап обработки определяет качество готового продукта. Поэтому от времени безотказной работы зависит успех производства. Любая незапланированная остановка процессов может привести к значительным расходам и повреждению оборудования. Недели или месяцы простоя означают потерю продукта и прибыли. Обработка также является энергоемкой, а усилия по снижению воздействия на окружающую среду влияют на производственные решения. Работа идет без остановки, и в таких условиях иногда приходится проводить плановое техническое обслуживание — что потенциально опасно. Именно поэтому важно иметь доступ к технологиям, которые помогут обеспечить безопасность людей и оборудования. 

Высокая производительность и эффективное управление энергопотреблением 

Для успеха предприятия важно обеспечить высокую производительность и оптимизировать потребление энергии. Управление процессами в реальном времени может повысить их надежность и качество, а также увеличить время бесперебойной работы. Наши системы распределения и защиты электропитания гарантируют необходимые бесперебойное электропитание и энергоэффективность. Наши системы фильтрации сокращают количество отходов и обеспечивают возможность рекуперации и повторного использования воды, что позволяет уменьшить расход воды и снизить воздействие на окружающую среду. Прогнозная диагностика предсказывает вероятные сбои Первые в отрасли продукты и технологии для безопасности защищают ваших людей и оборудование. При этом обслуживание и поддержка на месте позволяют оградить предприятие от дорогостоящих простоев и сохранить вашу прибыль.

Повышение уровня электробезопасности на рабочем месте

Узнайте, как мы помогли снизить риски для Lehigh Hanson, разработав корпоративную программу контроля электродуги.