Выберите свое местоположение

Мы помогаем работать тому, что важно.*

Соблюдение норм Законопроекта 65 штата Калифорния

Что такое Законопроект 65 штата Калифорния?

Законопроект 65 штата Калифорния (CP65), также называемый Законом о безопасности питьевой воды и контроле токсичности воды, был принят в 1986 году. Цель закона в том, чтобы жители Калифорнии имели возможность ограждать себя от химических веществ, которые вызывают рак, врожденные дефекты или оказывают иное токсическое действие на репродуктивную функцию. Новая поправка к закону (принятая в 2016 году и вступившая в силу 30 августа 2018 года) требует размещать на продукции предупреждения, определенные Калифорнийским кодексом. Новая поправка требует наличия на продукции предупреждающего ярлыка при выполнении двух условий: (1) продукт содержит одно или несколько веществ из списка более 900 опасных химических веществ, А ТАКЖЕ (2) уровень воздействия продукта на человека «выше безопасного» (если это применимо) и он может вызывать рак или отрицательно влиять на репродуктивную функцию.  

Как Eaton выполняет условия закона

Выполняя взятое обязательство активно заботиться об окружающей среде, мы поставляем продукцию, которая полностью соответствует действующим нормативам и стандартам. Продукты разработаны с учетом требований охраны окружающей среды, а выбор материалов основывается на принятых в отрасли нормах и стандартах безопасности, целостности, качества и рабочих характеристик. Что касается Законопроекта 65 штата Калифорния, мы провели оценку продуктов и разместили предупреждающие ярлыки на некоторых из них. Кроме того, мы отслеживаем состав вышеупомянутого перечня химических веществ и принимаем необходимые меры для обеспечения постоянного соблюдения требований CP65.

Где появляются предупреждающие ярлыки?

Предупреждающие ярлыки появляются на изделиях, упаковке, в руководствах по эксплуатации и другой документации, а также на веб-сайтах. 

Требует ли закон размещать предупреждающие ярлыки на сайтах электронной торговли, когда торговля может осуществляться или осуществляется на территории штата Калифорния?

Да, ярлыки должны быть размещены на сайтах электронной торговли, и Eaton информирует дистрибьюторов/реселлеров, если продукт требует наличия предупреждающего ярлыка. 

Для получения общей информации о Законопроекте 65 штата Калифорния посетите его веб-сайт