При максимальном запаздывании 7 %, четырехходовой трехпозиционный клапан ESV9 является лучшим в своем классе для точного управления на различном оборудовании. Пятиходовой трехпозиционный клапан ESVL9 оснащен встроенным обратным клапаном для измерения нагрузки, который обеспечивает уменьшение размера коллектора на дополнительные 21 % по сравнению с внешними обратными клапанами.