Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Digital NZM isolerkapslad effektbrytare

Den nya globalt tillgängliga digitala NZM-serien passar perfekt till moderna energidistributionssystem. Effektbrytarna lämpar sig för universell användning – från små elcentraler till maskinreglage och kombinationer av motorstartapparater och vidare till stora eldistributionssystem. På grund av sin anslutbarhet och förbättrade funktioner är den redo för Industri 4.0-applikationer.
100 % kompatibel
med tidigare sortiment
Energimätningsklass 1
enligt IEC 61557-12
Livslängdsindikator
möjliggör förebyggande underhåll

Viktiga egenskaper

  • 100 % kompatibel med befintliga system - samma fotavtryck och prestandan är likvärdig eller bättre
  • IoT-redo med integrerad kommunikationskapacitet och Energimätningsklass 1
  • Integrerad livscykelhantering ger förebyggande underhållsinformation
  • Säkerhet som är bättre än standard med ARMS Maintenance Mode och ZSI Zone-Selective-Interlocking
  • Förbättrad prestanda med förbättrad selektivitet och 70 kA brytförmåga
  • Förbättrad hantering med push-in-terminaler med mera

Eatons nya NZM Circuit Protection Generation ger anslutbarhet och minskade installationskostnader kombinerat med integrerad säkerhetsteknik.

    

Konstruerad för användning i maskintillämpningar

Skapa en säker arbetsmiljö med NZM effektbrytare. Det omfattande sortimentet av tillbehör möjliggör flexibel anpassning till kundens krav, t.ex. monteringsplats och anslutning. Tack vare IEC- och UL/CSA-godkännandena finns det ingen begränsning för global tillämpning. Med den nya integrerade energimätningen är det möjligt att genomföra energihantering enligt ISO 50001.

Kompakt lösning för energimätning vid energifördelning

Utrymmesbesparande installation tack vare det integrerade energimätnings- och kommunikationsgränssnittet som gör externa mät- och kommunikationslösningar föråldrade. Tack vare den intelligenta designen är designverifieringen enligt IEC 61439 fortfarande gällande. Funktionen zonselektiv förregling (ZSI) säkerställer selektivitet i det tidsfördröjda intervallet för trippingsegenskapen till 100 %.

Motor Control Center (MCC) och NZM effektbrytare är en perfekt kombination

Som en del av en motorstartkombination möjliggör digitala NZM inte bara en säker och pålitlig start av den anslutna motorn, utan tillhandahåller även ett stort antal applikationsdata. Förutom status- och energidata ger den även information om förebyggande underhåll av strömbrytaren. Arc Flash Reduction Maintenance System™ erbjuder ytterligare skydd för system och personal vid underhållsarbete.

Perfekt för solcellsystem

Med lastfrånskiljare upp till 1 600 A går det snabbt och enkelt att implementera funktioner som huvudströmbrytare, nödströmbrytare och kopplingsbrytare. Detta gör de nya NZM-effektbrytarna lämpliga för användning i olika miljöer, såsom inom förnybar energi, t.ex. solceller, med upp till 1 500 V DC.

Förebyggande underhåll för kritisk infrastruktur

Undvik strömavbrott i systemet på grund av att en effektbrytare oväntat slutar fungera. Med funktionen för förebyggande underhåll kan digitala NZM förvarna om underhålls- och utbytesbehov så att du kan schemalägga systemunderhåll därefter och öka systemets drifttid.

Lämplig för industrier med hög energidensitet

Eaton har tittat närmare på vad kunderna verkligen vill ha och utformade produkten med utgångspunkt från detta. De nya digitala NZM effektbrytarna utformades för kraftintensiva tillämplingar med hög omkopplingskapacitet vid 690 V AC, till exempel inom vindkraft och datacenter.

    

Introduktion av den nya digitala kretsbrytaren NZM

I samband med digitalisering står vi inför stora utmaningar som vi möter med den nya digitala NZM. De integrerade funktionerna gör det möjligt att använda den digitala NZM inom ”Industrial Internet of Things”-applikationer.

I samband med digitalisering möter vi stora utmaningar med hjälp av den nya digitala NZM och ett brett utbud av kommunikationslänkar.
I samband med digitalisering möter vi stora utmaningar med hjälp av den nya digitala NZM och ett brett utbud av kommunikationslänkar.
Martin Irmler, Produkthanterare
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner
Nedladdningslänkar
X
Download Close

Programvara & Inbyggd programvara

xSpider

xSpider-programvarusystemet är ett grafikinriktat designsystem för dimensionering av lågspänningsnätverk som använder Eatons skyddsutrustning.

Power Xpert Protection Manager

Eatons programvara för Power Xpert Protection Manager ger ett rent, intuitivt användargränssnitt som möjliggör oöverträffad kontroll, testning och felsökning.

xEnergy-konfigurator

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att planera och utforma ditt xEnergy-system erbjuder vi dig det populära verktyget xEnergy-konfigurator helt kostnadsfritt.