Ladda ner dokument () av 20
Normprodukter och effektbrytare

FAZ xEffect Miniature Circuit Breaker

När det gäller att skydd och omkoppling, garanterar de högkvalitativa, säkra och tillförlitliga produkterna av xEffect Industrial series skydd för människor, installationer och system över hela världen. Designad och godkänd för industriella och högklassiga, kommersiella tillämpningar, inkluderar automatsäkringen (MCB) av xEffect series hjälpkontakter, utlösningsmoduler, förreglingar, samlingsskenor och tillbehör.
IN ACCORDANCE WITH
IEC/EN 60947-2 and IEC/EN 60898-1
COMPATIBLE
with standard busbars
VERSIONS
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N and 3+N pole

Viktiga egenskaper

  • Högkvalitativa automatsäkringar för industriella tillämpningar och bostadstillämpningar
  • Indikator för kontaktposition röd-grön
  • Guide för säker terminalanslutning
  • 3-läges klämma för DIN-skena, möjliggör borttagning från befintligt samlingsskensystem
  • Omfattande utbud av tillbehör lämpligt för efterföljande installation
  • Märkströmmar upp till 63 A
  • Utlösningskarakteristik B, C, D, K, S, Z
  • Märkbrytförmåga upp till 15 kA i enlighet med IEC/EN 60947-2-standarden

Reliable cable protection

MCBs protect cables against damage due to overload and short circuits: In the event of dangerously high currents, the circuit breaker’s bimetallic thermal release will disconnect the power supply. In the event of a short circuit, the electromagnetic release will disconnect the power supply in a timely manner.

A design that is standard-compliant and quality-tested

Eaton’s FAZ miniature circuit breakers are type-tested and approved according to IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). This standard applies to circuit breakers in circuits with rated voltages up to 1,000 V AC, or up to 1,500 V DC. In addition, these protective devices comply with the requirements of the American UL 1077 standard for additional protective elements.

The right type of MCB for every application

For circuits with high inrush and peak currents (e.g. motors and luminaire groups) devices with tripping characteristic C are used. Circuit breakers with tripping characteristic D are used for circuits with inductive and capacitive loads. Tripping characteristic K is intended for circuits with high (inrush) current peaks. Tripping characteristic S is especially suitable for control transformer circuits. Tripping characteristic Z is used for the protection of semiconductors and measuring circuits, especially in the event of high line impedance.
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner
Nedladdningslänkar
X
Download Close