Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Vi gör så att goda måltider fungerar

Få saker i livet är lika viktiga, eller lika njutbara, som en god måltid. Mat för oss samman, håller oss igång under dagen och är ett av våra mest gemensamma band. Faktum är att människans civilisation spårar sitt ursprung i mat, eftersom individer samlades i grupper för att förse varandra med mat på ett säkert, effektivt och förutsägbart sätt.

Det är inte särskilt annorlunda idag. I ett visst land kommer du att upptäcka att nästan hälften av befolkningen arbetar inom jordbruksrelaterade jobb, och flera miljoner ytterligare inom livsmedelsrelaterade tjänster. Att förse världen med mat utgör också en stor del av vad vi gör. Eatons innovationer ger allt på jobbet – från fältet till kylbilen och från marknaden till köksdisken. För vi vet att varje måltid spelar roll, och därför ser vi till att det fungerar.

Vi gör färska grödor från fältet möjligt

Oavsett var du sätter dig för att äta, börjar arbetet med att få fram frukter och grönsaker till bordet på gårdar som finns över hela världen. Förbättringar inom jordbruk fortsätter varje år att förbättra livsmedelsproduktionen, vilket gör att olika produkter kan skördas på ett mer effektivt sätt, att de kan transporteras längre än någonsin förr, vilket resulterar i lägre priser till konsumenternas fördel.

Eaton hjälper till att öka produktiviteten och förbättra jordbrukscykeln, både på gården och på fältet. Vi hjälper till att göra modernt jordbruk möjligt, oavsett om det handlar om att säkerställa precision och noggrannhet under bevattningsprocessen eller om det handlar om att tillhandahålla säker och tillförlitlig reservkraft.
tractor-preparing-farm-fields.jpg
women-grocery-shopping-for-produce.jpg

Vi gör kallt och fräscht möjligt

Efter flera månader i solen är transporten från fältet till marknaden, distributionscentret eller processanläggningen avgörande. Tack vare dagens teknik kan din nästa måltid komma från kvarteret intill eller från andra sidan Atlanten. Otroligt nog smakar båda alternativen troligtvis precis lika bra. Snabbfrysning och tillförlitlig nedkylning har revolutionerat inte bara hur vi äter, utan också hur vi lever. 

Kylbilar och en väldigt samordnad distribution utgör en stor del av det som gör det möjligt för oss att njuta av så många olika livsmedel. Eatons innovationer håller produkterna nedkylda på vägen – med tillförlitligt kretsskydd och avancerad teknik såsom frekvensomriktare för HVAC-kylaggregat, samt kopplingar, ventiler och transmissioner som gör att själva lastbilarna kör smidigt och effektivt. 

Jag är stolt över hur Eaton bidrar till människors vardag. Förbättrad bearbetning, produktion och transport av jordbruksprodukter gör det möjligt för människor att njuta av aktuella, färska och näringsrika måltider.

Haibin, produktchef, Electrical Sector, Asia Pacific

Vi gör från jord till bord möjligt

"Även om från jord till bord" är en stor kulinarisk trend, måste merparten av vår mat och dryck genomgå noggrann bearbetning. Stora delar av världen drar nytta av den exponentiella ökningen av livsmedelssäkerhet, enhetlighet och kvalitet som industriell bearbetning möjliggör. Dryckesindustrin exemplifierar det ultimata inom precisionsbearbetning – där extremt rena miljöer och ständiga processkontroller är nyckeln till det som möjliggör ölbryggning och spritdestillering.

Oavsett om det är öl och vin, grönsaker eller bakverk, oljor eller ingredienser, finns Eaton på plats vid produktionslinjen som ser till att du får mat på bordet. Vi hjälper tillverkarna att spara pengar i el-, vatten- och processystem – med filtreringsprodukter som är designade och konstruerade enligt de senaste och mest krävande industristandarderna. Och våra maskiner och anläggningar för elektrisk krafthantering förbättrar effektiviteten och säkerheten, både för industripersonal och slutkonsumenter.
food-prep-assembly-line.jpg

Produktion av mat och dryck är både en rationell såväl som en emotionell process. Jag är stolt över att Eaton bidrar till att få fram den bästa smaken från råvaror och säkerställer hög kvalitet genom hela kedjan.

Uta, marknadschef, filtreringsverksamheten, EMEA

Våra berättelser: Så får Petra det viktiga att fungera

Att få det som är viktigt att fungera skulle inte vara möjligt utan våra medarbetares engagemang. Och det krävs noggranna tester och analyser för att producera de bästa vinerna, ölen och spritdryckerna. Hör från en av våra egna laboratoriechefer för filtrering för att få veta hur det går till.

Från gården till lastbilen till hyllan till ditt bord

Kraft utgör en grundläggande del i det som gör praktiskt taget alla våra måltider möjliga. Därför har vi gjort ett åtagande att förbättra människors liv och miljö med krafthanteringsteknologier och tjänster som är säkrare, pålitliga, effektiva och hållbara. För det är det som verkligen är viktigt. Vi finns här för att se till att det fungerar.