Eaton xEnergy Safety Ci lågspänningssystem, lågspänningsställverk. Hörnplatta, för profil för monteringsram, CI-system
| Produktnamn |
Eaton xEnergy Safety Ci monteringsprofil, fastsättningselement
|
| Katalognummer |
002299
|
| EL-nummer |
2502070
2555306 |
| Land |
Norge
Sverige |
| EAN |
4015080022992
|
| Produktlängd/djup |
4.2 mm
|
| Produkthöjd |
110 mm
|
| Produktbredd |
110 mm
|
| Produktvikt |
0.361 kg
|
| Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
| Certifiering(ar) |
CE
|
| Katalognoteringar |
Inklusive olika fästen
|
| Modellkod |
EVB-ID
|
| Används med |
NZM2...?NA Series, NS2...?NA Series, NZM3...?NA Series, NS3...?NA Series
Horisontella och vertikala sektioner, för anslutning av dem Montering av elcentral Tillbehör CI-plastkapsling NZM2...-NA Series, NS2...-NA Series, NZM3...-NA Series, NS3...-NA Series |
| Specialegenskaper |
Inklusive olika fästen
|
| Typ |
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
Hörnplatta för väggmonterade och golvstående elcentraler
|
| Färg |
Övrigt
|
| RAL-nummer |
0
|
| Material |
Metall
|
| Modell |
Fastsättningsprofil
|
| Funktioner |
Montering av elcentral
|