Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

003036
Modellkod: M3-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci lågspänningssystem, lågspänningsställverk. Monteringsplatta, stål, förzinkad, D = 3 mm, för CI45 kapsling

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton xEnergy Safety Ci monteringsplatta, metall, förzinkad
Katalognummer
003036
EL-nummer
4132189
2396009
Land
Norge
Sverige
EAN
4015080030362
Produktlängd/djup
3 mm
Produkthöjd
483 mm
Produktbredd
358 mm
Produktvikt
3.421 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
M3-CI45

Produktspecifikationer

Används med
CI45...
Normkapsling
xEnergy Safety CI
Monteringssystem
Specialegenskaper
4 fästskruvar
Typ
  • Normkapsling
  • Monteringssystem
  • xEnergy Safety CI
Typ av tillbehör/reservdel
Monteringsplattor
Enhetstyp
Modulärt system
Ytskydd
Förzinkad
Material
Stål
Stålplåt 3 mm, operforerad, förzinkad
Hölje, material
Stålplåt 3 mm, operforerad, förzinkad

Exportera produktspecifikationer