Ladda ner dokument () av 20

029201
Modellkod: M3-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci lågspänningssystem, lågspänningsställverk. Monteringsplatta, stål, förzinkad, D = 3 mm, för CI43 kapsling

General specifications

Produktnamn
Eaton xEnergy Safety Ci monteringsplatta, metall, förzinkad
Katalognummer
029201
EL-nummer
4132191
2556050
Land
Norge
Sverige
EAN
4015080292012
Produktlängd/djup
3 mm
Produkthöjd
375 mm
Produktbredd
250 mm
Produktvikt
1.492 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
M3-CI43

Produktspecifikationer

Används med
CI43: 1x
CI45: 2x
xEnergy Safety CI
Normkapsling
Monteringssystem
Specialegenskaper
4 fästskruvar
Typ
  • Normkapsling
  • Monteringssystem
  • xEnergy Safety CI
Typ av tillbehör/reservdel
Monteringsplattor
Enhetstyp
Modulärt system
Ytskydd
Förzinkad
Material
Stål
Stålplåt 3 mm, operforerad, förzinkad
Hölje, material
Stålplåt 3 mm, operforerad, förzinkad

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.