Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera
Kommer att upphöra

030743
Modellkod: ES16-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, white

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
030743
EAN
4015080307433
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism
Model Code
ES16-WS

Produktspecifikationer

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Color
White
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.