Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

030851
Modellkod: AK-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 vridhandtag, låsbar AK-PKZ0

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Lockable Rotary Handle
Katalognummer
030851
EL-nummer
4355090
3114619
3733159
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015080308515
Produktlängd/djup
26 mm
Produkthöjd
32 mm
Produktbredd
26 mm
Produktvikt
0.01 kg
Certifiering(ar)
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
Katalognoteringar
Kan inte användas i kombination med VHI20-PKZ0.
Modellkod
AK-PKZ0

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – max
55 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Design verification

Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W

Features & Functions

Färg
Svart
Funkt.
Låsbar
Funktioner
För att låsa motorskyddsbrytare PKZM0, PKZM4 och PKE som huvudbrytare i enlighet med EN 60204
Låsanordning
Låsbar i ”0” (Av) läget (med hänglås)
Tjocklek
6.35 mm

General information

Kapslingsklass
NEMA Övrigt
Produktkategori
Tillbehör
Lämplig för
Lastfrånskiljare
Används med
P-SOL och PKZ-SOL

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.