Eaton Moeller® series PKZM0 motorskyddsbrytare, 9 kW, 16–20 A, skruvterminaler
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motor-protective circuit-breaker
|
| Katalognummer |
046988
|
| EL-nummer |
4355148
3732011 3114472 |
| Land |
Norge
Finland Sverige |
| EAN |
4015080469889
|
| Produktlängd/djup |
76 mm
|
| Produkthöjd |
93 mm
|
| Produktbredd |
45 mm
|
| Produktvikt |
0.296 kg
|
| Certifiering(ar) |
IEC/EN 60947
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CE UL Category Control No.: NLRV VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL CSA |
| Modellkod |
PKZM0-20
|
| Ställdonstyp |
Vred/Vridknapp
|
| Funkt. |
Fasbortfallskänslighet (enligt IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102)
|
| Funktioner |
Motorskydd
Fasbortfallskänslig |
| Antal poler |
Trepolig
|
| Anslutning |
Skruvanslutningar
|
| Explosionssäkerhetskategori för damm |
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb] Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db] |
| Livslängd, elektrisk |
100 000 manövreringar
|
| Livslängd, mekanisk |
100 000 manövreringar
|
| Inbyggnadsläge |
Kan snäppas fast på DIN-skena med 7,5 eller 15 mm höjd enligt IEC/EN 60715.
|
| Driftfrekvens |
40 manövreringar/tim
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
3
|
| Produktkategori |
Motorskyddsbrytare
|
| Produktkategori |
Motorskyddsbrytare
|
| Skydd |
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Stöttålighet |
25 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
|
| Lämplig för |
Även motorer med effektivitetsklass IE3
Förgreningsenhet: Manuell typ E när den används med terminal, eller lämplig för gruppinstallationer, (UL/CSA) |
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, restfel för T > 40°
Mellan -25 och 55 °C, driftområde Mellan -5 och 40 °C enligt IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Höjd över havet |
Max. 2 000 m
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
55 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – min |
-40 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – max |
80 °C
|
| Klimatbeständighet |
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 |
| Termin.kapacitet (massiv) |
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm² |
| Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
01-10
|
| Skalningslängd (huvudkabel) |
10 mm
|
| Åtdragn.moment |
1 Nm, skruvterminaler, styrkretskablar
1,7 Nm, skruvterminaler, huvudkablar |
| Märkfrekvens – min |
50 Hz
|
| Märkfrekvens – max |
60 Hz
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Märkdriftspänning (Ue) – min |
690 V
|
| Märkdriftspänning (Ue) – max |
690 V
|
| Kontinuerlig märkström (Iu) |
20 A
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 400 V AC |
50 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 400 V AC |
38 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 440 V AC |
10 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 440 V AC |
3 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 500 V AC |
3 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 500 V AC |
3 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 690 V AC |
3 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 690 V AC |
1 kA
|
| Kortslutningsström |
40 kA DC, upp till 250 V DC, huvudledande banor
|
| Märkkortslutningsström (gruppskydd) |
10 kA, 600 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA) med 150 A, 600 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA) med 125 A, 600 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V högt fel, säkring med CL, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 600 V högt fel, säkring med CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V högt fel, CB med CL, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 600 V högt fel, CB med CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 480 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 480 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA) |
| Märkkortslutningsström (typ E) |
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) Tillbehör behövs BK25/3-PKZ0-E |
| Kortslutn.utlösare |
Fast grundenhet 15,5 x Iu
± 20 % tolerans 310 A, Irm |
| Brytförmåga |
20 A (3 kontakter i serie), DC-5 upp till 250 V
20 A, AC-3 upp till 690 V |
| Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas |
1.5 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas |
5 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas |
3 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas |
15 HP
|
| Inst. av överlastutlösarström – min |
16 A
|
| Inst. av överlastutlösarström – max |
20 A
|
| Utlösningsegenskap |
Överlastutlösare: utlösningsklass 10 A
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
5.82 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
1.94 W
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
20 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|