Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

060620
Modellkod: SH0635/4

Eaton xEnergy Safety Ci lågspänningssystem, lågspänningsställverk. Skenstöd för CI-kapsling 375 mm, H x D = 20 x 5 (10, 15) mm

General specifications

Produktnamn
Eaton xEnergy Safety Ci kapsling med samlingsskenor, tillbehör
Katalognummer
060620
EL-nummer
2502251
2555456
Land
Norge
Sverige
EAN
4015080606208
Produktlängd/djup
20 mm
Produkthöjd
100 mm
Produktbredd
300 mm
Produktvikt
0.243 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
SH0635/4

Produktspecifikationer

Används med
CI43…
L1, L2, L3, PE, N, PEN: 20 x 5
CI44…
CI48...
CI45...
L1, L2, L3: 20 x 10 + 20 x 5; PE, N, PEN: 20 x 10
L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5
xEnergy Safety CI
Förberedda kapslingar
Tillbehör till samlingsskenekapslingar
Specialegenskaper
  • Komponent kan monteras på samlingsskena
  • Avstånd mellan skenstöd max. 375 mm
Typ
  • Tillbehör till samlingsskenekapslingar
  • Förberedda kapslingar
  • xEnergy Safety CI
Typ av tillbehör/reservdel
Skenstöd
Märkström – max
630 A
Samlingsskena avstånd
50 mm
Antal poler
Fempolig
Avstånd mell. saml.skenecentrum
50 mm
Funktioner
För användning mellan två kapslingar
Förberedd kapsling
Märkdriftström (Ie)
630 A
250 A
400 A
Lämplig för
Använd mellan två kapslingar

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.