Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

062367
KS4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci lågspänningssystem, lågspänningsställverk. Kabelklämma, för 3 kablar D = 14–68 mm

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton xEnergy Safety Ci flänsplatta
Katalognummer
062367
EL-nummer
4132044
2556063
Land
Norge
Sverige
EAN
4015080623670
Produktlängd/djup
70 mm
Produkthöjd
70 mm
Produktbredd
375 mm
Produktvikt
0.983 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Modellkod
KS4-CI

Produktspecifikationer

Används med
För 3 kablar på 14–68 mm
375 mm (kapslingsmått)
Tillbehör till installation av kapslingar
xEnergy Safety CI
Normkapslingar
Specialegenskaper
Möjliggör montering av kablar eller samlingsskenor från framsidan
Typ
  • Tillbehör till installation av kapslingar
  • Normkapslingar
  • xEnergy Safety CI
Typ av tillbehör/reservdel
Stegad skyddshylsa
Färg
Grå
Enhetstyp
Modulärt system
RAL-nummer
7035
Material
Plast
Modell
Fläns
Funktioner
Normkapsling

Exportera produktspecifikationer