Ladda ner dokument () av 20

064805
Modellkod: N-P3Z

Eaton Moeller® series neutralledare, omkopplad neutral

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series Accessory Neutral conductor
Katalognummer
064805
EL-nummer
1456529
3633930
3159363
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015080648055
Produktlängd/djup
40.5 mm
Produkthöjd
82.2 mm
Produktbredd
18 mm
Produktvikt
0.07 kg
Certifiering(ar)
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
CE
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
Modellkod
N-P3Z

Produktspecifikationer

Typ
  • Neutralledare
  • Omkopplingsbar neutralledare
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Typ av tillbehör/reservdel
Nollterminal
Omgivande driftstemperatur – max
50 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
7.5 W
Märkdriftström (Ie) – max
90 A
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
100 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Skalningslängd (huvudkabel)
13.5 mm
Inbyggnadsläge
Höger sida
Vänster sida

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.