Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera
Kommer att upphöra

065190
Modellkod: ES16

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, black

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
065190
EAN
4015080651901
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
5 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism
Model Code
ES16

Produktspecifikationer

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Black
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.