Eaton Moeller® series NHI standardhjälpkontakt, 2N/O+1N/C, skruvanslutning
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series NHI Accessory Standard auxiliary contact
|
| Katalognummer |
072894
|
| EL-nummer |
4355132
3114482 3733002 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015080728948
|
| Produktlängd/djup |
68 mm
|
| Produkthöjd |
90 mm
|
| Produktbredd |
15 mm
|
| Produktvikt |
0.038 kg
|
| Certifiering(ar) |
CSA Class No.: 3211-05
CE UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 CSA UL UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 |
| Katalognoteringar |
Kan eftermonteras på motorskyddsbrytarnas högra sida
|
| Modellkod |
NHI21-PKZ0
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
55 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Felkopplingssäkerhet |
< 2 λ, < 1 fel vid 100 000 000 manövreringar (vid Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Antal kontakter (växlande) |
0
|
| Antal kontakter (normalt stängda) |
1
|
| Antal kontakter (normalt öppna) |
2
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
3.5 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0.04 W
|
| Märkdriftström (Ie) |
1 A vid AC-15, 440 V 500 V
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V |
2 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V |
1 A
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
500 V
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max |
250 V
|
| Säker isolering |
440 V, mellan hjälpkontakter och huvudkontakter, enligt EN 61140
|
| Märkkortslut.skydd utan svetsning |
10 A gG/gL, säkring, hjälpkontakter
|
| Funkt. |
Förreglade motstående kontakter
|
| Elektrisk koppling, typ |
Skruvanslutning
|
| Livslängd, elektrisk |
50 000 manövreringar
|
| Modell |
Toppmontering
|
| Monteringsmetod |
Sidmontering
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
3
|
| Produktkategori |
Tillbehör
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Används med |
Motorskyddsbrytare
|
| Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning) |
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel) |
Q300, DC-drift (UL/CSA)
A600, AC-drift (UL/CSA) |
| Terminalkapa. (massiv/mångtrådig med ändhylsa) |
0,75-1,5 mm²
|
| Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
18–14, skruvterminaler
|