Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

072896
NHI11-PKZ0

Eaton Moeller® series NHI standardhjälpkontakt, 1 N/O, 1 NC, kan eftermonteras på motorskyddsbrytarnas högra sida, skruvterminaler

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series NHI Accessory Standard auxiliary contact
Katalognummer
072896
EL-nummer
4355131
3733000
3114480
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015080728962
Produktlängd/djup
68 mm
Produkthöjd
90 mm
Produktbredd
15 mm
Produktvikt
0.033 kg
Certifiering(ar)
CE
UL 508
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
Katalognoteringar
Kan eftermonteras på motorskyddsbrytarnas högra sida
Modellkod
NHI11-PKZ0

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
55 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Kontakter

Felkopplingssäkerhet
< 2 λ, < 1 fel vid 100 000 000 manövreringar (vid Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1

Tillverkning

Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
3.5 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.04 W

Elektrisk klassificering

Märkdriftström (Ie)
1 A vid AC-15, 440 V 500 V
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.5 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
2 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
1 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
500 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
250 V
Säker isolering
440 V, mellan hjälpkontakter och huvudkontakter, enligt EN 61140
Märkkortslut.skydd utan svetsning
10 A gG/gL, säkring, hjälpkontakter

Features & functions

Funkt.
Förreglade motstående kontakter

Allmän information

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Livslängd, elektrisk
50 000 manövreringar
Modell
Toppmontering
Monteringsmetod
Sidmontering
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Tillbehör
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Används med
Motorskyddsbrytare

Brytförmåga

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
Q300, DC-drift (UL/CSA)
A600, AC-drift (UL/CSA)

Terminalkapaciteter

Terminalkapa. (massiv/mångtrådig med ändhylsa)
0,75-1,5 mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18–14, skruvterminaler

Exportera produktspecifikationer