Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

073138
Modellkod: U-PKZ0(400V50HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 underspänningsutlösare PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, skruvterminaler

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release
Katalognummer
073138
EL-nummer
4357055
3114498
3733055
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015080731382
Produktlängd/djup
68 mm
Produkthöjd
90 mm
Produktbredd
24 mm
Produktvikt
0.126 kg
Certifiering(ar)
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA
UL 508
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
UL
Modellkod
U-PKZ0(400V50HZ)

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – max
55 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Contacts

Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
0
Antal kontakter (normalt öppna)
0

Design verification

Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0.5 W
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W

Electrical rating

Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
480 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min
42 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
250 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min
24 V

General information

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Inbyggnadsläge
Kan monteras på motorskyddsomkopplarens vänstra sida
Produktkategori
Tillbehör
Lämplig som
NÖDSTOPPS- eller NÖDAVSTÄNGNINGSENHET i enlighet med IEC/EN 60204 när den kombineras med effektbrytare
Lämplig för
Motorsäkerhetsbrytare
Används med
Motorskyddsbrytare
Spänningstyp
AC

Magnet system

Frånslagsspänn.
0,7-0,35 x Uc
Tillslagsspänn
0,85-1,1 V x Uc
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max
400 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min
400 V

Power consumption

Effektåtgång, tillslag, 50 Hz
5 VA, inmatningseffekt, spole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us
Effektåtgång, tillslag, 60 Hz
5 VA, inmatningseffekt, spole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us
Effektåtgång, hållning, 50 Hz
3 VA, spole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us
Effektåtgång, hållning, 60 Hz
3 VA, spole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us

Terminal capacities

Terminalkapa. (massiv/mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,75–2,5) mm²
2 x (0,75–2,5) mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
1 x (18-14)
2 x (18-14)

Exportera produktspecifikationer