Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

082882
NHI-E-11-PKZ0

Eaton Moeller® series NHI standardhjälpkontakt, NHI-E, 1 N/O, 1 NC, kan monteras på framsidan, skruvterminaler

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series NHI Accessory Standard auxiliary contact
Katalognummer
082882
EL-nummer
4355153
3114486
3733010
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015080828822
Produktlängd/djup
12 mm
Produkthöjd
35 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.016 kg
Certifiering(ar)
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
UL
Katalognoteringar
Kan monteras på framsidan. Terminalbeteckningen skiljer sig från den för en hjälpkontakt som kan monteras på sidan
Modellkod
NHI-E-11-PKZ0

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
55 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C

Kontakter

Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1

Tillverkning

Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
1 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.01 W

Elektrisk klassificering

Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
2 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
440 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
250 V
Säker isolering
440 V, Mellan hjälpkontakter och huvudkontakter, Enligt EN 61140
Märkkortslut.skydd utan svetsning
10 A gG/gL, säkring, hjälpkontakter

Allmän information

Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning
Livslängd, elektrisk
50 000 manövreringar
Livslängd, mekanisk
50,000 operations
Modell
Påbyggbar
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Tillbehör
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Används med
Motorskyddsbrytare

Brytförmåga

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
E150, AC-drift (UL/CSA)

Terminalkapaciteter

Terminalkapa. (massiv/mångtrådig med ändhylsa)
0,75-1,5 mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18-16, skruvterminaler

Exportera produktspecifikationer