Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

107940
Modellkod: M22-CK11

Eaton Moeller® series M22 kontaktelement, Cage Clamp, frontfastsättning, 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalognummer
107940
EL-nummer
4355492
3767025
2336185
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015081075379
Produktlängd/djup
43 mm
Produkthöjd
10 mm
Produktbredd
38 mm
Produktvikt
0.012 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
IEC
CSA-C22.2 No. 14-05
UL/CSA
UL
Modellkod
M22-CK11

Produktspecifikationer

Används med
Kan användas med NZM1 storlek effektbrytare: en standardhjälpkontakt kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM4 effektbrytare: upp till två standardhjälpkontakter kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM3, 4 effektbrytare: upp till tre standardhjälpkontakter kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM1, 2, 3 effektbrytare: en utlösningsindikerande hjälpkontakt kan klämmas in i effektbrytaren.
Kan användas med NZM2 storlek effektbrytare: en standardhjälpkontakt kan klämmas in i effektbrytaren.
Typ
Hjälpkontakt
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Elektrisk koppling, typ
Fjäderanslutning
Driftfrekvens
3 600 manövreringar/tim
Föroreningsgrad
3
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Manöverkraft – max
10 N
Ställdonsrörelse och -manöverkraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
85 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-25 °C
Konventionell termisk ström ith för hjälpkontakter (1-poliga, öppna)
4 A
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Kraft för pos. öppning – min
20 N
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.05 W
Knoppförfl.
5.7 mm
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Antal bryt (felsignal)
0
Anslutn till SmartWire-DT
Nej
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Kontaktkonfiguration
1 NO, 1 NC
Villkorlig märkkortslutningsström (Iq)
1 kA
Kopplingstyp
Dubbelkontakt
Frontfastsättning
Cage Clamp
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Överspänn.kategori
III
Felkopplingssäkerhet
1 fel per 5 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 5 V DC/1 mA)
1 fel per 10 000 000 manövreringar (bestämmas statistiskt, vid 24 V DC/5 mA)
Kapslingsklass
IP20
Modell
Påbyggbar och integrerbar
Lamphållare/sockel
Ingen
Termin.kapacitet (AWG)
1 x (20-18)
2 x (20-18)
Terminalkapa. (massiv/mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,5-0,75) mm²
1 x (0,5-1,5) mm²
Termin.kapacitet (flätad)
0,5-1,5 mm²
Kortslut.skydd
PKZM0-10/FAZ-B6/1, kontakter, max. kortslutningsskydd, utan säkring
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Produktkategori
Tillbehör
Märkortslut.skydd
Max. 10 A gG/gL, säkring, kontakter
Max. 10 A gG/gL, säkring, hjälpkontakter
Nominell isolat.spänn. (Ui)
250 V
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 115 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V
0.6 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V
3 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V
1 A
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
4 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
230 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
220 V
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
0,5-1,5 mm²
Termin.kapacitet (massiv)
0,5-1,5 mm²

Exportera produktspecifikationer