Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

135765
Modellkod: E51KF253

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, PVC, right-angled E51KF253

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135765
EAN
4015081325580
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF253

Produktspecifikationer

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.