Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

169035
DXA-EXT-ENCOD

Eaton DA1 Expansion for DA1 variable frequency drives (Local IN)

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton DXA Encoder module
Catalog Number
169035
EAN
4015081655281
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Model Code
DXA-EXT-ENCOD

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Anslutning

Connection type
Plug-in connection
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
Accessory/spare part type
Extension module
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.