Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

169127

Eaton DX 1-port EtherCAT communication module for DA2 variable frequency drives

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169127
EAN
4015081656073
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole
Model Code
DX-NET-ETHERCAT-2

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Kommunikation

Protocol
EtherCAT

Anslutning

Connection type
Plug-in connection
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
Accessory/spare part type
Communication module
Product Category
Accessories
Used with
DA1

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.