Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

170E3850

Fuse-link, high speed, 6 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E3850
EAN
5996516006436
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
1646 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Produktspecifikationer

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
50 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
1*
Rated voltage DC
4000 V
Center-to-center distance of connections
395 mm
Current type
DC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
23 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
4000 V
Type
Fuse
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportera produktspecifikationer

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentisera produkten

Ange ditt serienummer med 16–17 siffror
Det angivna serienumret får inte innehålla specialtecken. Det angivna serienumret är inte korrekt. Det ska bestå av 16 eller 17 siffror. Det angivna serienumret hittades inte. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Det angivna serienumret matchar inte produkten. Kontrollera produktens serienummer och försök igen. Klicka här för att navigera till produktsidan för serienumret du angett Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Serienummer
Återställ Eaton känner till att serienumret är misstänkt, försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Serienumret känns inte igen av Eaton och är ogiltigt. Använd detta formulär för att rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Ange den 6-siffriga autentiseringskoden
Den angivna produkten är misstänkt! Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Den angivna autentiseringskoden matchar inte våra register för detta serienummer. Försök igen eller rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Ogiltig autentiseringskod. Längden måste vara 6 tecken rapportera ett problem för ytterligare hjälp. Autentiseringskod krävs rapportera ett problem för ytterligare hjälp.
Slutföra Captcha-utmaningen före autentiseringen.
Kontakta oss rapportera problem
x
Rapportera ett problem
Ange ditt fullständiga namn.
x
Tack, ditt ärende har skickats in. Vårt produktteam ska kontakta dig snart!
Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.