Eaton Moeller® series M22 LED-element, platt baksida, vit, frontmonterad
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Katalognummer |
180795
|
| EL-nummer |
4315746
2302804 |
| Land |
Norge
Finland |
| EAN |
4015081759644
|
| Produktlängd/djup |
38 mm
|
| Produkthöjd |
10 mm
|
| Produktbredd |
14 mm
|
| Produktvikt |
0.004 kg
|
| Certifiering(ar) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA CE IEC 60947-5-1 |
| Katalognoteringar |
Cage Clamp är ett registrerat varumärke av Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Tyskland
|
| Modellkod |
M22-FLED-W
|
| Försedd med: |
Diod
Ljuskälla |
| Föroreningsgrad |
3
|
| Klimatbeständighet |
Torr värme enligt IEC 60068-2-2
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78 |
| Anslutn till SmartWire-DT |
Nej
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
4 000 V AC
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
70 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – max |
85 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – min |
40 °C
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
250 V
|
| Märkdriftström (Ie) – max |
15 mA
|
| Märkdriftström (Ie) – min |
5 mA
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
30 V
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min |
12 V
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max |
30 V
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min |
12 V
|
| Färg |
Vit
|
| Spänningstyp |
AC/DC
|
| Fästningstyp |
Frontfastsättning
|
| Inbyggnadsläge |
Efter behov
|
| Ljusfärg |
Vit
|
| Kopplingstyp |
Frontfastsättning
|
| Ljuskälla |
LED
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Anslutningstyp (hjälpkrets) |
Fjäderanslutning
|
| Kapslingsklass |
IP20
|
| Lamphållare/sockel |
Ingen
|
| Effektåtgång |
Max. 0,26 W
|
| Livslängd, elektrisk |
100 000 tim (vid 25°C, enligt EN60064)
|
| Termin.kapacitet (flätad) |
1 x (0,2-1,5) mm²
|
| Stöttålighet |
50 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 11 ms
|
| Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
Använd WAGO Variocrimp 4 krimpverktyg; fråga gärna för övriga
1 x (0,25-1) mm² |
| Termin.kapacitet (massiv) |
1 x (0,75-1,5) mm² kan anslutas utan verktyg
1 x (0,2-1,5) mm² |
| Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
20
|