Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

197586
DX-COM-STICK3-KIT

Eaton DX Bluetooth communication stick for transferring parameters to a PC for DE1, DC1, DB1, DA1 variable frequency drives DX-COM-STICK3-KIT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
197586
EAN
4015081945221
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
80 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-COM-STICK3-KIT

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Tillverkning
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
Features & functions

Fitted with:
2 function keys for uploading and downloading parameters
Configuration memory
Bluetooth dongle
Functions
For storage, copying parameters, and/or transferring parameters via Bluetooth to a PC with drivesConnect software or the drivesConnect mobile app

Allmän information

Accessory/spare part type
Communication module
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.