Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

207517
Modellkod: XGKE-GE

Eaton Moeller® series Sheet of labels

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series sheet of labels
Catalog Number
207517
EL Number
3250296
EAN
4015082075170
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
XGKE-GE

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tillverkning

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Yellow
Fitted with:
1 sheet (240 labels per sheet)
RAL-number
1018

Allmän information

Accessories
Accessories, miscellaneous
Accessory/spare part type
Device labeling system
Product category
Accessories
Used with
XGKS-Z
XGKS
XGKS-Z and XGKS

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.