Eaton Moeller® series M22 utanpåliggande kapsling, 1 monteringsplats
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
216535
|
| EL-nummer |
4355383
2336114 3767310 |
| Land |
Norge
Finland Sverige |
| EAN |
4015082165352
|
| Produktlängd/djup |
74 mm
|
| Produkthöjd |
72 mm
|
| Produktbredd |
82 mm
|
| Produktvikt |
0.134 kg
|
| Certifiering(ar) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947-5 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL Category Control No.: NKCR |
| Modellkod |
M22-I1
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Fråga gärna
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Försedd med: |
Högkvalitativa stålskruvar
|
| Anslutn till SmartWire-DT |
Nej
|
| Höljesmaterial |
Plast
|
| Skåptyp |
Utanpåliggande monterat hus
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
70 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Kraft för pos. öppning – min |
0 N
|
| Antal manöverpositioner |
1
|
| Antal platser |
1
|
| Skåpfärg |
Grå
|
| Materialkvalitet |
Övrigt
|
| Öppningsdiameter |
22.5 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Kapslingsklass |
NEMA 12
IP67/IP69K |
| Utskärningar |
2 x M16 (utslagshål för kabelinföring baktill)
1 x M20 (utslagshål för kabelinföring på ovansidan) 2 x M20/25 (utslagshål för kabelinföring vid sidan, 1 x på varje sida) |