Ladda ner dokument () av 20

216559
Modellkod: M22-LED-G

Eaton Moeller® series M22 LED-element, grön, frontmonterad, 12-30 V AC/DC

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalognummer
216559
EL-nummer
4355369
2335514
3767054
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082165598
Produktlängd/djup
38 mm
Produkthöjd
10 mm
Produktbredd
37 mm
Produktvikt
0.011 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
Modellkod
M22-LED-G

Produktspecifikationer

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Försedd med:
Ljuskälla
Diod
Föroreningsgrad
3
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Anslutn till SmartWire-DT
Nej
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Kraft för pos. öppning – min
0 N
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Driftvridm.
0.8 Nm
Nominell isolat.spänn. (Ui)
500 V
Märkdriftström (Ie) – max
14 mA
Märkdriftström (Ie) – min
5 mA
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
30 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min
12 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
30 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min
12 V
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0.45 W
Spänningstyp
AC/DC
Fästningstyp
Frontfastsättning
Inbyggnadsläge
Efter behov
Ljusfärg
Grön
Kopplingstyp
Frontfastsättning
Ljuskälla
LED
Överspänn.kategori
III
Anslutningstyp (hjälpkrets)
Skruvanslutning
Kapslingsklass
IP20
Lamphållare/sockel
Ingen
Effektåtgång
Max. 0,26 W
Livslängd, elektrisk
100 000 tim (vid 25°C, enligt EN60064)
Termin.kapacitet (flätad)
0,5-2,5 mm²
Stöttålighet
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
Termin.kapacitet (massiv)
0,75-2,5 mm²

Exportera produktspecifikationer