Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216700
Modellkod: M22-DDL-GR-X1/X0

Eaton Moeller® series M22 dubbeltryckknapp för ställdon, RMQ-Titan, ställdon och indikatorlampor ej infälld, momentan, vit lins, grön, röd, inskriven, infattning: titan

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Katalognummer
216700
EL-nummer
4355311
2335038
3766252
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082167004
Produktlängd/djup
30 mm
Produkthöjd
55 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.015 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
DNV
GL
LR
Modellkod
M22-DDL-GR-X1/X0

Produktspecifikationer

Typ
Dubbelställdon
Aktiverare färg
Grön, röd
Funkt.
Med etikett
Ställdonsfunk.
Momentan
Återfjädrande
10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Försedd med:
Frontring
Driftfrekvens
3 600 manövreringar/tim
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Anslutn till SmartWire-DT
Med SWD-RMQ-anslutningar
Ja
Manöverkraft
5 N
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
40 °C
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Kraft för pos. öppning – min
0 N
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Antal manöverpositioner
2
Öppningsdiameter
22.5 mm
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Ramfärg
Titan
Stöttålighet
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Infattn.mat.
Plast
Linsfärg
Vit
Design
Ej infälld
Klassisk
Inbyggnadsläge
Efter behov
Kapslingsklass
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 13
IP66
Kapslingsklass (framsida)
NEMA 4X
IP66
Inskrivning
Inskriven
Frontelementstyp
Platt
Linstyp
Oval
Livslängd, mekanisk
200 000 manövreringar
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Produktkategori
RMQ-Titan
Storlek
Frontmått: 29,7 x 54,7 mm
Lämplig för
Belysning

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.