Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216771
M22-L-W

Eaton Moeller®-seriens M22 indikatorlampa, RMQ-Titan, Infälld, vit

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
216771
EL-nummer
4355332
3766600
2335300
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082167714
Produktlängd/djup
30 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.007 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
Modellkod
M22-L-W

Ställdon

Ramfärg
Krom
Infattn.mat.
Övrig
Design
Infälld
Försedd med:
Frontring
Linsfärg
Vit
Linstyp
Platt
Rund

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Ja
Med SWD-RMQ-anslutningar

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Elektrisk klassificering

Nominell isolat.spänn. (Ui)
250 V

Allmän information

Kapslingsklass
NEMA 4X, 13
Kapslingsklass (framsida)
IP67/IP69K
Inbyggnadsläge
Efter behov
Öppningsdiameter
22.5 mm
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
RMQ-Titan
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Storlek
Frontdiameter: 29.7 mm
Typ
Indikatorlampor

Terminalkapaciteter

Termin.kapacitet
0.5 - 1,5 mm², mångtrådig
0.5 - 1,5 mm², solid

Exportera produktspecifikationer