Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216774
M22-L-Y

Eaton Moeller® series M22 indikatorlampa, RMQ-Titan, infälld, gul

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
216774
EL-nummer
4355335
2335303
3766606
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082167745
Produktlängd/djup
30 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.007 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
Modellkod
M22-L-Y

Ställdon

Ramfärg
Krom
Infattn.mat.
Övrigt
Design
Infälld
Försedd med:
Frontring
Linsfärg
Gul
Linstyp
Rund
Platt

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Med SWD-RMQ-anslutningar
Ja

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Elektrisk klassificering

Nominell isolat.spänn. (Ui)
250 V

Allmän information

Kapslingsklass
NEMA 4X, 13
Kapslingsklass (framsida)
IP67/IP69K
Inbyggnadsläge
Efter behov
Öppningsdiameter
22.5 mm
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
RMQ-Titan
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Storlek
Främre diameter: 29,7 mm
Typ
Indikatorlampor

Terminalkapaciteter

Termin.kapacitet
0,5-1,5 mm², flertrådig
0,5-1,5 mm², massiv

Exportera produktspecifikationer