Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216776
Modellkod: M22-L-X

Eaton Moeller® series M22 indikatorlampa, RMQ-Titan, infälld, utan lins

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
216776
EL-nummer
4355708
3766610
2335305
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082167769
Produktlängd/djup
30 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.005 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
VDE
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
Katalognoteringar
Linser för indikatorlampor → tillbehör
Modellkod
M22-L-X

Produktspecifikationer

Typ
Indikatorlampor
10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Försedd med:
Frontring
Föroreningsgrad
3
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Anslutn till SmartWire-DT
Ja
Med SWD-RMQ-anslutningar
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
4 000 V AC
Ramfärg
Krom
Stöttålighet
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Infattn.mat.
Övrigt
Termin.kapacitet
0,5-1,5 mm², flertrådig
0,5-1,5 mm², massiv
Linsfärg
Övrigt
Design
Infälld
Inbyggnadsläge
Efter behov
Överspänn.kategori
III
Kapslingsklass
NEMA 4X, 13
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Kraft för pos. öppning – min
0 N
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Öppningsdiameter
22.5 mm
Öppningshöjd
22.5 mm
Nominell isolat.spänn. (Ui)
250 V
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Antal inbyggda signallampor
1
Produktkategori
RMQ-Titan
Storlek
Främre diameter: 29,7 mm
Kapslingsklass (framsida)
IP67/IP69K
Linstyp
Platt
Rund

Exportera produktspecifikationer