Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216849
M22-WRLK3-Y

Eaton Moeller® series M22 ställdon med belyst väljaromkopplare, RMQ-Titan, med vridhandtag, bibehållen, 3 lägen, gul, infattning: titan

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Katalognummer
216849
EL-nummer
4355761
3766966
2335418
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082168490
Produktlängd/djup
46 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.013 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CE
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Modellkod
M22-WRLK3-Y

Ställdon

Aktiverare färg
Svart
Ställdonsfunk.
Låsande omkopplingsfunktion
Bibehållen
Ställdonstyp
Vippströmbrytare
Ramfärg
Titan
Infattn.mat.
Plast
Design
Med tumgrepp
Försedd med:
Frontring
Funktioner
Självlåsande/återfjädrande funktion, kan ändras med kodningsdelar M22-XC-Y
Indikatorfärg
Gul
Linstyp
Rund
Antal omkopplarpositioner
3

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Ja
Med SWD-RMQ-anslutningar

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W

Allmän information

Tillbehör
Vridhandtag
Kapslingsklass
NEMA 4X, 13
Kapslingsklass (framsida)
IP66
Livslängd, mekanisk
100 000 manövreringar
Inbyggnadsläge
Efter behov
Öppningsdiameter
22.5 mm
Driftfrekvens
2 000 manövreringar/h
Driftvridm.
0.3 Nm
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
RMQ-Titan
Storlek
Frontdiameter: 29.7 mm
Lämplig för
Belysning
Kopplingsvinkel
60 °
Typ
Ställdon med belyst väljaromkopplare

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.