Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

216922
Modellkod: M22-DL-W

Eaton Moeller® series M22 ställdon med belyst tryckknapp, RMQ-Titan, infälld, momentan, vit, blank, infattning: titan

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalognummer
216922
EL-nummer
4355342
2335312
3766700
Land
Norge
Finland
Sverige
EAN
4015082169220
Produktlängd/djup
30 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
30 mm
Produktvikt
0.01 kg
Efterlevnad(er)
CE-märkt
Certifiering(ar)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Modellkod
M22-DL-W

Produktspecifikationer

Typ
Ställdon med belyst tryckknapp
Aktiverare färg
Vit
Ställdonsfunk.
Momentan
Återfjädrande
10.10 Temp.ökning
Ej tillämpligt.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Fråga gärna
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Försedd med:
Frontring
Driftfrekvens
3 600 manövreringar/tim
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Anslutn till SmartWire-DT
Med SWD-RMQ-anslutningar
Ja
Manöverkraft
5 N
Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Kraft för pos. öppning – min
0 N
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Antal manöverpositioner
1
Öppningsdiameter
22.5 mm
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Ramfärg
Titan
Stöttålighet
30 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, sinusformad stöt 11 ms
Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27
Färg
Vit
Infattn.mat.
Plast
Design
Infälld
Klassisk
Inbyggnadsläge
Efter behov
Kapslingsklass
IP66
IP69K
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
IP67
Kapslingsklass (framsida)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Inskrivning
Blank
Frontelementstyp
Platt
Linstyp
Rund
Livslängd, mekanisk
5 000 000 manövreringar
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
Produktkategori
RMQ-Titan
Storlek
Frontmått, 22 x 22 mm
Lämplig för
Belysning

Exportera produktspecifikationer