Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

218061

Eaton Moeller® series M22 ljuselement, LED, blå, frontmonterad, 12-30 V AC/DC, fjäderanslutning

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalognummer
218061
EL-nummer
4355775
3767076
2335531
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082180614
Produktlängd/djup
39 mm
Produkthöjd
39 mm
Produktbredd
10 mm
Produktvikt
0.01 kg
Certifiering(ar)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA
Katalognoteringar
Cage Clamp är ett registrerat varumärke av Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Tyskland
Modellkod
M22-CLED-B

Klimatiska miljöförhållanden

Omgivande driftstemperatur – max
70 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Nej

Kontakter

Kraft för pos. öppning – min
0 N

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
0 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0.45 W

Elektrisk klassificering

Effektåtgång
Max. 0,26 W
Nominell isolat.spänn. (Ui)
500 V
Märkdriftström (Ie) – max
14 mA
Märkdriftström (Ie) – min
5 mA
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
30 V
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – min
12 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – max
30 V
Märkdriftspänning (Ue) vid DC – min
12 V

Features & functions

Försedd med:
Diod
Ljuskälla
Ljusfärg
Blå

Allmän information

Kapslingsklass
IP20
Livslängd, elektrisk
100 000 tim (vid 25°C, enligt EN60064)
Driftvridm.
0.8 Nm
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Spänningstyp
AC/DC

LED-information

Ljusfärg
Blå

Monteringsdetaljer

Kopplingstyp
Frontfastsättning
Inbyggnadsläge
Efter behov

Terminalkapaciteter

Termin.kapacitet (massiv)
0,75–2,5 mm²
Termin.kapacitet (flätad)
0,5-2,5 mm²

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.