Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

218220
M22-XDH-S-X9

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised black, symbol manual operation

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218220
EAN
4015082182205
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
1.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-S-X9

Ställdon

Design
Extended
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikation

Connection to SmartWire-DT
No

Tillverkning

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Allmän information

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Ritningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.