Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

218313
M22-XDL-W-X15

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, symbol solve M22-XDL-W-X15

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218313
EAN
4015082183134
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-X15

Ställdon

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
White

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
70 °C

Tillverkning

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Ritningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.