Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

218329
Modellkod: M22-XDL-W-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218329
EAN
4015082183295
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-GB1

Produktspecifikationer

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Lens color
White
Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens shape
Round

Exportera produktspecifikationer

Installationsanvisningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.