Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

248289
Modellkod: Z-USA/230

Eaton distributionsdelar. Underspänningsutlösare, 230 V, icke-fördröjd, 1 HP, 1–2 x 2,5 mm²

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Undervoltage release
Katalognummer
248289
EL-nummer
1609472
2141836
3206956
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082482893
Produktlängd/djup
80 mm
Produkthöjd
65.5 mm
Produktbredd
17.5 mm
Produktvikt
0.104 kg
Efterlevnad(er)
RoHS conform
Certifiering(ar)
EN45545-2
IEC 61373
Modellkod
Z-USA/230

Produktspecifikationer

Används med
Underspänningsutlösare
Tillbehör till automatsäkringar
Tillbehör
Typ av tillbehör/reservdel
Underspänningsutlösare
Monteringsmetod
För att monteras till vänster om: FAZ
Nödvändig extrautrustning
Underspänningsspole
Omgivande driftstemperatur – max
40 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-35 °C
Enhetsbredd
1
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Antal poler vid huvudkontakten – max
1
Antal bryt (felsignal)
0
Spänningstyp
AC
Funktioner
Underspänningsspole
Apparatmontage
Universell
Typ
  • Tillbehör
  • Tillbehör till automatsäkringar
Program
Ställverk för industriella och avancerade kommersiella tillämpningar
Märkdriftspänning (Ue) – max
230 V
Utlösn.tid
Icke-fördröjd

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.