Eaton Moeller series NZM – isolerkapslad effektbrytare (MCCB). Förlängningsaxel, för max. monteringsdjup = 600 mm, NZM1/2
| Produktnamn |
Eaton Moeller series NZM tillbehör till manövreringselement
|
| Katalognummer |
260191
|
| EL-nummer |
4358730
3633965 3186983 |
| Land |
Norge
Finland Sverige |
| EAN |
4015082601911
|
| Produktlängd/djup |
490 mm
|
| Produkthöjd |
8 mm
|
| Produktbredd |
8 mm
|
| Produktvikt |
0.212 kg
|
| Efterlevnad(er) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modellkod |
NZM1/2-XV6
|
| Typ |
|
| Funkt. |
600 mm max. inbyggnadsdjup
|
| Specialegenskaper |
Längd 490 mm, kan skäras till önskad längd
|
| Ram |
NZM1/2
|
| Försedd med: |
Förlängningsaxel, 1 st.
|
| Används med |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| Tvärsnitt höjd |
8 mm
|
| Tvärsnitt bredd |
8 mm
|
| Specialegenskaper |
Längd 490 mm, kan skäras till önskad längd
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|