Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

266744
Modellkod: NZM1-XIPK

Eaton Moeller series NZM – isolerkapslad effektbrytare (MCCB). Skydd mot kontakt med finger, IP2X, 3p, storlek 1, K

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller series NZM anslutningstyp
Katalognummer
266744
EL-nummer
4358883
3187057
3634171
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082667443
Produktlängd/djup
95 mm
Produkthöjd
30 mm
Produktbredd
60 mm
Produktvikt
0.062 kg
Efterlevnad(er)
IEC
RoHS conform
Certifiering(ar)
IEC 60947
EN 60947
Modellkod
NZM1-XIPK

Additional information

Modell
Övrigt

Delivery program

Ram
NZM1
Antal poler
Trepolig
Lämplig för
Trepolig
Typ
  • Tillbehör
  • Terminal
  • IP2X skydd mot kontakt med finger
Används med
NZM1, PN1, N1
Boxterminal

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.

Technical Data - Mechanical

Kapslingsklass
IP2X (skydd mot kontakt med finger)

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.