Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

271457

Eaton Moeller series NZM – isolerkapslad effektbrytare (MCCB). Tunnelklämma, 3p, 1 sida, strolek 2

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Moeller series NZM anslutningstyp
Katalognummer
271457
EL-nummer
3634180
3187023
Land
Finland
Sverige
EAN
4015082714574
Produktlängd/djup
76 mm
Produkthöjd
85 mm
Produktbredd
102 mm
Produktvikt
0.517 kg
Efterlevnad(er)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifiering(ar)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
UL listed
IEC60947
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellkod
NZM2-XKA

Mer information

Modell
Övrigt

Leveransprogram

Amperemätning
300 A (Cu), 225 A (Al)
Ram
NZM2
Antal poler
Trepolig
Lämplig för
Kopparkabel
Trepolig
Typ
  • Tillbehör
  • Tunnelklämma
Används med
NZM2, PN2, N(S)2

Tillverkning enligt IEC/EN 61439

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.

Technical data - electrical

Amperemätning
300 A (Cu), 225 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Terminalkapacitet (flätad kabel)
Max. 240 mm² vid digital ingång för matningsanslutning
6–350 AWG/kcmil (1x)
16–185 mm² (1x)

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.