Eaton Moeller®-seriens DILA hjälpkontaktmodul, 4-polig, Ith= 16 A, 4 N/O, Frontmontering, Skruvterminaler, DILA, DILM7 - DILM38
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series DILA Accessory Auxiliary contact module
|
| Katalognummer |
276428
|
| EL-nummer |
4130219
3250378 3735260 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082764289
|
| Produktlängd/djup |
45 mm
|
| Produkthöjd |
38 mm
|
| Produktbredd |
36 mm
|
| Produktvikt |
0.049 kg
|
| Certifiering(ar) |
CE
UL 508 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR |
| Modellkod |
DILA-XHI40
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
60 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – max |
80 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – min |
-40 °C
|
| Klimatbeständighet |
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78 |
| Kodnr |
80E i kombination med DILA(C)-40
71 i kombination med DILA(C)-31 62 i kombination med DILA(C)-22 |
| Felkopplingssäkerhet |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fel vid 2 000 000 manövreringar för Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Antal kontakter (växlande) |
0
|
| Antal kontakter (normalt stängda) |
0
|
| Antal kontakter (normalt öppna) |
4
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
0 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
0.16 W
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
4 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen) |
16 A
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
690 V
|
| Märkdriftström (Ie) |
3 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie)
0,5 A vid 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie) 10 A vid 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie) 1 A vid 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie) 0,25 A vid 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie) 1 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie) 2,5 A vid 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (med 3 kontakter i serie) 6 A vid 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie) 6 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 1 kontakt i serie) 10 A vid 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 2 kontakter i serie) 5 A vid 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (med 3 kontakter i serie) |
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V |
1 A
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
500 V
|
| Säker isolering |
400 V AC, Mellan hjälpkontakter, Enligt EN 61140
400 V AC, Mellan spole och hjälpkontakter, Enligt EN 61140 |
| Märkortslut.skydd |
Max 10 A gG/gL, Säkring, Utan svetsning, Hjälpkontakter
|
| Märkkortslut.skydd utan svetsning |
10 A gG/gL, 500 V, Max Säkring, Kontakter
|
| Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel) |
P300, DC-drift (UL/CSA)
A600, AC-drift (UL/CSA) |
| Elektrisk koppling, typ |
Skruvanslutning
|
| Funkt. |
Sammankopplade motstående kontakter i en hjälpkontaktmodul (enligt IEC 60947-5-1 bilaga L)
|
| Försedd med: |
Sammankopplade motstående kontakter
Kopplingselement enligt EN 50005 |
| Funktioner |
För standardapplikationer
|
| Antal poler |
Fyrpolig
|
| Anslutning |
Skruvterminaler
|
| Kapslingsklass |
IP20
|
| Livslängd, elektrisk |
1 300 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Livslängd, mekanisk |
10 000 000 manövrer (AC-drift)
10 000 000 manövreringar (DC-drift) |
| Modell |
Påbyggbar
|
| Monteringsmetod |
Frontfastsättning
|
| Driftfrekvens |
9 000 manövreringar/h
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
3
|
| Skydd |
Finger- och handryggssäker, Skydd mot direkt beröring vid manövrering framifrån (EN 50274)
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Stöttålighet |
7 g, N/O hjälpkontakt, Grundenhet med hjälpkontaktmodul, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
5 g, N/C hjälpkontakt, Grundenhet med hjälpkontaktmodul, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms |
| Typ |
Hjälpkontakt för frontmontering
|
| Skruvstorlek |
M3,5, Terminalskruv
|
| Skruvmejselstl |
2, Terminalskruv, Pozidriv-skruvmejsel
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminalskruv, Standard skruvmejsel |
| Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Skruvterminaler
1 x (0,75 - 2,5) mm², Skruvterminaler |
| Termin.kapacitet (massiv) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Skruvterminaler
2 x (0,75 - 2,5) mm², Skruvterminaler |
| Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
248-14
|
| Åtdragn.moment |
1,2 Nm, Skruvterminaler
|