Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

277178
DILM25-01(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM-kontaktor, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 NC, RDC 24: 24–27 V DC, DC-drift, skruvterminaler DILM25-01(RDC24)

Allmänna specifikationer

Produktnamn
DILM-kontaktor i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
277178
EL-nummer
4130348
3251841
3735199
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082771782
Produktlängd/djup
97 mm
Produkthöjd
85 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.534 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947
Katalognoteringar
Kontakter enligt EN 50012
Modellkod
DILM25-01(RDC24)

Omgivningsförhållanden, mekanisk

Stöttålighet
5 g, N/C hjälpkontakt, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
6,9 g, N/O huvudkontakt, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, Halvsinusformad stöt 10 ms
5,3 g, N/O hjälpkontakt, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, Halvsinusformad stöt 10 ms
3,5 g, N/C hjälpkontakt, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, Halvsinusformad stöt 10 ms
10 g, N/O huvudkontakt, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms
7 g, N/O hjälpkontakt, Mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, Halvsinusformad stöt 10 ms

Klimatiska miljöförhållanden

Höjd över havet
Max. 2 000 m
Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
I kombination med DIL-SWD SmartWire DT-kontaktormodul
Ja

Kontakter

Antal huvudkontakter (normalt öppna)
3
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
1
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
1
Antal kontakter (normalt stängda) som huvudkontakt
0

Konventionell termisk ström Ith

Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.)
90 A
Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.)
36 A
Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen)
42 A
Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen)
40 A
Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna)
100 A

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
4.2 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
1.4 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
25 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0.9 W

Elektrisk klassificering

Märkbrytförmåga vid 220/230 V
250 A
Märkbrytförmåga vid 380/400 V
250 A
Märkbrytförmåga vid 500 V
250 A
Märkbrytförmåga vid 660/690 V
150 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947)
350 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V
25 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V
25 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V
13 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V
13 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V
40 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V
40 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V
40 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
690 V

Elektromagnetisk kompatibilitet

Utstrålad interferens
Enligt EN 60947-1
Interf.immunitet
Enligt EN 60947-1

Features & functions

Försedd med:
Spegelkontakt
Skyddskoppling i ställdonets elektronik
Antal poler
Trepolig

Allmän information

Program
Kontaktorer för motorer
Anslutning
Skruvterminaler
Kapslingsklass
IP00
Livslängd, mekanisk
10 000 000 manövreringar (DC-drift)
Driftfrekvens
5 000 mekaniska manövreringar/h (DC-drift)
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Kontaktorer
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
8 000 V AC
Resistans per pol
2.7 mΩ
Lämplig för
Även motorer med verkningsgradsklass IE3
Utnyttjandekategori
AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, frånkoppling under drift
AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning
AC-1: Icke-induktiva eller svagt induktiva laster, motståndsugnar
Spänningstyp
DC
Ramstorlek
FS2

Magnetsystem

Smälttid
10 ms
Frånslagsspänn.
Minst utjämnad tvåfasig brygglikriktare eller trefaslikriktare
0,6 - 0,15 x UC, DC-drift
Arb.faktor
100 %
Tillslagsspänn
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Effektåtgång (tillslag) vid DC
12 W
Effektåtgång (hållning) vid DC
0.9 W
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – max
27 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid DC – min
24 V
Koppl.tid (liksp.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max
47 ms
Koppl.tid (liksp.manöver, slutarkontakter, öppn.fördröj.) – max
30 ms

Märkeffekt

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
2 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas
7.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
10 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
15 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
20 HP

Säkerhet

Säker isolering
440 V AC, Mellan kontakterna, Enligt EN 61140
440 V AC, Mellan spolen och kontakterna, Enligt EN 61140

Kortslutningshållfasthet

Märkkortslut.ström (basmärkvärde)
125 A, Max. automatsäkring, SCCR (UL/CSA)
125 A, Max. säkring, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (högt fel vid 480 V)
10/100 kA, Säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, Max. automatsäkring, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klass J, Max. säkring, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, Automatsäkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V)
10/100 kA, Säkring, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, Automatsäkring, SCCR (UL/CSA)
125/100 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, Max. automatsäkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 400 V
100 A gG/gL
Märkkortslutningsskydd (typ 1-koordination) vid 690 V
50 A gG/gL
Nominellt kortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 400 V
35 A gG/gL
Märkkortslut.skydd (typ 2-koordination) vid 690 V
35 A gG/gL

Klassificeringar för speciella ändamål

Märkv. f särsk. syfte f märkv. för bestämt syfte
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte för elevatorkontroll
10 HP, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
15 HP, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
5 HP, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
Märkvärde f särskilt syfte för kylkontroll (endast CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
Märkvärde f särskilt syfte f resist.luftuppvärm.
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särs. syfte för volframglödlampor
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte f elektrisk urladdning-lampor
40 A (480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas)
40 A (600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas)

Brytförmåga

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA)
Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.)
40 A, Maximal motoreffekt (UL/CSA)

Terminalkapaciteter

Skruvstorlek
M5, Terminalskruv, Huvudkablar
M3,5, Terminalskruv, Styrkretskablar
Skruvmejselstl
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminalskruv, Standard skruvmejsel
2, Terminalskruv, Pozidriv-skruvmejsel
Skalningslängd (styrkretskabel)
10 mm
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Termin.kapacitet (massiv)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Styrkretskablar
1 x (0,75 - 16) mm², Huvudkablar
1 x (0,75 - 4) mm², Styrkretskablar
2 x (0,75 - 10) mm², Huvudkablar
Termin.kapacitet (flätad)
1 x 16 mm², Huvudkablar
Åtdragn.moment
3,2 Nm, Skruvterminaler, Huvudkablar
1,2 Nm, Skruvterminaler, Styrkretskablar
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,75 - 10) mm², Huvudkablar
1 x (0,75 - 16) mm², Huvudkablar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Styrkretskablar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Styrkretskablar
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, Huvudkablar
18 - 14, Styrkretskablar

Exportera produktspecifikationer